Publier vos produits
Color Ballsy Flush Mount
Color Ballsy Flush Mount
Color Ballsy Flush Mount
Color Ballsy Flush Mount
Color Ballsy Flush Mount
Color Ballsy Flush Mount

    Color Ballsy Flush Mount

    Traduit par Google,

    Le plafonnier Color Ballsy, d'inspiration moderne du milieu du siècle, est fabriqué en aluminium, laiton et verre opale. Trois globes opales de 15 cm de diamètre sont fixés sur un support de 25 cm de diamètre, pour une largeur totale de 33 cm et une hauteur de seulement 24 cm depuis le plafond. Disponible en 14 coloris et avec des finitions laiton, nickel ou noir, il pèse 2,7 kg. Les globes opales diffusent une lumière douce et homogène dans toutes les directions.

    Ce luminaire est équipé de trois douilles E26 à culot moyen, supportant chacune une puissance maximale de neuf watts, et accepte les ampoules LED ou incandescentes (ampoules non fournies). Il fonctionne sur une tension de 120 volts, est câblé et compatible avec un variateur mural pour ampoules à intensité variable. Il est homologué UL pour les environnements humides aux États-Unis et au Canada. Son profil bas est idéal pour les plafonds bas et les espaces avec portes battantes hautes : il peut par exemple être installé au centre d’une entrée de chambre d’hôtel, au-dessus d’un salon ou d’un bar à vin à plafond bas, dans une salle d’attente de clinique pédiatrique ou une crèche, dans les toilettes d’un restaurant ou sous un porche couvert. Il est conçu pour une installation au plafond uniquement et ne convient pas à une installation murale.

    Spécification
    • Dimensions

      Width: 13", Globe: 6", Canopy: 10" x 0.6"

      Hanging Height

      9.5"

      Weight

      6 lb

      Materials

      Aluminum, brass, opal glass.

      Configuration

      Hardwired. Use with LED or incandescent bulbs. Dimmable when used with dimmable bulbs installed on compatible wall dimmer switch.

      Socket Type

      3 sockets · E26 (medium) base · max 9W each

      Rating

      120V 60Hz, Max 9W per socket (bulbs not included).

      Certification

      UL listed for damp locations in United States and Canada.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.color-ballsy-globe-flush-mount
    • Famille de produitsBallsy Flush Mount
    • Groupe de produitsFlush Mounts
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-10-22
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)9.5
    • Largeur (pouces)13
    • Profondeur (pouces)13
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondaireLaiton
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    • Poids net (Lbs)6
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Plafonniers
    • Classification IFCDispositif d'éclairage
    • Code ETIMEG000027
    • Nom ETIMLuminaires
    • Code Uniclass 2015EF_70_80
    • Description de l'Uniclass 2015Lighting
    • Code CSI MasterFormat 201426 50 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Lighting
    • Numéro OmniClass23-35 47 11
    • Titre OmniClassLighting Fixtures

    Disponibilité de la région

    Amérique du Nord
    Canada
    États-Unis