Publier vos produits
Color Beyond Towel Rack 24"
Color Beyond Towel Rack 24"
Color Beyond Towel Rack 24"
Color Beyond Towel Rack 24"
Color Beyond Towel Rack 24"
Color Beyond Towel Rack 24"

    Color Beyond Towel Rack 24"

    Traduit par Google,

    Le porte-serviettes Color Beyond de 61 cm (24 pouces) reprend la forme simple d'une échelle à deux montants et lui confère une finition colorée usinée CNC, transformant ainsi un objet purement fonctionnel en une pièce design à part entière. Sa structure ouverte et minimaliste permet de garder les serviettes visibles et accessibles sans l'encombrement d'une barre ou d'une étagère traditionnelle.

    Idéal pour les salles de bains sans rangements intégrés, il convient également aux cuisines, buanderies, pool houses et vestiaires où un espace de rangement suspendu est nécessaire. Disponible dans une gamme complète de couleurs, il peut être assorti aux accessoires et luminaires Dutton Brown ou utilisé seul comme élément décoratif à part entière.

      Spécification
      • Dimensions: Height: 24", Width: Variable, Depth: 6"

        Height: 610mm

        Depth: 152mm

        Weight: 4536g

        Primary material: Aluminum

      Spécifications techniques
      • Réference unique.color-beyond-towel-rack-24-hardware
      • Famille de produitsBeyond Towel Rack
      • Groupe de produitsTowel Racks
      • TypeObjet (objet simple)
      • Date de publication2026-08-03
      • Numéro d'édition1
      • Hauteur (mm)610
      • Profondeur (mm)152
      En rapport
      • Matériel principalAluminium
      • Conçu enÉtats-Unis
      • Fabriqué enÉtats-Unis
      • Poids net (Kg)4536
      Classification
      • BIMobject CatégorieSanitaires - Accessoires salle de bain