Publier vos produits
Persona Hook
Persona Hook
Persona Hook
Persona Hook

    Persona Hook

    Traduit par Google,

    Le crochet Persona est un crochet mural usiné CNC en laiton massif, aux arêtes vives et précises, et à la forme compacte et sculpturale. Il mesure 4,3 cm de hauteur et 1,8 cm de largeur, avec une saillie de 5,3 cm et une base ronde de 5 cm de diamètre. Disponible en laiton, nickel ou noir.

    Supportant jusqu'à 9 kg, ce crochet est idéal pour les entrées, les vestibules, les salles de bain et les placards. Il peut être installé seul ou en rangée. Parfait pour les intérieurs résidentiels et commerciaux, notamment l'hôtellerie, le commerce de détail et les bureaux. Également disponible en 14 couleurs sous le nom de Color Persona Hook.

    Spécification
    • Dimensions

      Base Diameter: 2", Hook Height: 1.7", Hook Width: 0.7", Depth: 2.1"

      Materials

      Brass. Mounting hardware included.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.persona-wall-hook-standard
    • Famille de produitsPersona Hook
    • Groupe de produitsWall Hooks
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-10-08
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)1.7
    • Largeur (pouces)0.7
    • Profondeur (pouces)2.1
    En rapport
    • Matériel principalLaiton
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Accessoires salle de bain
    • Classification IFCAccessoire discret
    • Code ETIMEC010552
    • Nom ETIMTowel hook
    • Code Uniclass 2015Pr_30_36_59_38
    • Description de l'Uniclass 2015Holders and hooks
    • Code CSI MasterFormat 201410 28 16
    • Titre CSI MasterFormat 2014Bath Accessories
    • Numéro OmniClass23-21 15 19 13
    • Titre OmniClassCoat Hooks

    Disponibilité de la région

    Amérique du Nord
    Canada
    États-Unis
    Bibliothèque de produits BIMobject

    Application Design pour Revit

    Chargez des familles directement dans votre modèle Revit en un seul clic

    Bénéficiez d'un endroit pour accéder plus facilement à de nouveaux objets, stocker vos familles Revit et collaborer avec votre équipe.

    • CocheTravaillez directement avec des objets BIM à côté de Revit
    • Coche 2 Go de stockage dans le cloud : stockez votre contenu Revit
    • Coche Obtenez une analyse du cycle de vie du carbone incorporé (A1-A3) directement depuis Revit