Publier vos produits
Color Swift Knob
Color Swift Knob
Color Swift Knob
Color Swift Knob
Color Swift Knob
Color Swift Knob

    Color Swift Knob

    Traduit par Google,

    Le bouton Swift Knob apporte une silhouette élégante en forme de T aux ferrures de meubles. Sa tige en aluminium usinée CNC repose sur un bras en laiton massif, créant ainsi une pièce à la fois imposante et sculpturale. Disponible dans une gamme complète de 14 couleurs de peinture en poudre et trois finitions, il offre une alternative raffinée et agréable au toucher aux profils de ferrures standard.

    Parfaitement adapté aux cuisines, salles de bains et meubles sur mesure, ce bouton s'intègre aussi bien dans les projets résidentiels que commerciaux, des armoires aux commodes de style moderne. Associez-le à la poignée Swift Pull pour une quincaillerie harmonieuse dans tout l'espace.

    Spécification
    • Dimensions: Length: 1.5", Height/Diameter: 0.63", Depth: 1.25"

      Width: 38mm

      Height: 16mm

      Depth: 32mm

      Weight: 454g

      Primary material: Aluminum

      Secondary material: Brass

    Spécifications techniques
    • Réference unique.color-swift-knob
    • Famille de produitsSwift Knob
    • Groupe de produitsDoor Knobs
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-08-03
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)16
    • Largeur (mm)38
    • Profondeur (mm)32
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondaireLaiton
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    • Poids net (Kg)454
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Accessoires salle de bain