Publier vos produits
Color Persona Hook
Color Persona Hook
Color Persona Hook
Color Persona Hook
Color Persona Hook

    Color Persona Hook

    Traduit par Google,

    Le crochet Color Persona apporte une touche architecturale raffinée à la quincaillerie du quotidien. Sa forme en laiton massif, usinée CNC avec précision, arbore des lignes nettes et définies pour un style moderne et soigné. Des accents de couleur ajoutent une subtile personnalisation, donnant à l'accessoire un aspect unique sans altérer son profil classique et épuré.

    Idéal pour les entrées, les vestiaires, les placards et les salles de bains, ce crochet s'intègre parfaitement aux projets résidentiels et commerciaux, des petits hôtels aux immeubles résidentiels haut de gamme. Utilisez-le seul ou en rangée pour une finition soignée et élégante. Associez-le au bouton Color Persona pour une quincaillerie harmonieuse avec vos meubles, placards et décorations murales.

      Spécification
      • Dimensions: Base Diameter: 2", Hook Height: 1.7", Hook Width: 0.7", Depth: 2.1"

        Width: 18mm

        Height: 43mm

        Depth: 53mm

        Weight: 454g

        Primary material: Brass

      Spécifications techniques
      • Réference unique.persona-wall-hook
      • Famille de produitsPersona Hook
      • Groupe de produitsWall Hooks
      • TypeObjet (objet simple)
      • Date de publication2026-08-03
      • Numéro d'édition1
      • Hauteur (mm)43
      • Largeur (mm)18
      • Profondeur (mm)53
      En rapport
      • Matériel principalLaiton
      • Conçu enÉtats-Unis
      • Fabriqué enÉtats-Unis
      • Poids net (Kg)454
      Classification
      • BIMobject CatégorieSanitaires - Accessoires salle de bain