Publier vos produits
Color Persona Knob
Color Persona Knob
Color Persona Knob
Color Persona Knob
Color Persona Knob

    Color Persona Knob

    Traduit par Google,

    Le bouton Color Persona apporte une touche de couleur à la quincaillerie du quotidien. Sa forme en laiton massif, usinée CNC avec des lignes nettes et précises, lui confère un style moderne et raffiné. Choisissez parmi 14 couleurs centrales pour une personnalisation subtile : le bouton devient unique sans altérer son profil classique et épuré.

    Parfaitement adapté aux cuisines et salles de bains, ce bouton s'intègre aussi bien dans les projets résidentiels que commerciaux, des armoires aux accessoires de mobilier. Utilisez-le dans tout l'espace pour une finition soignée et élégante. Associez-le au crochet Color Persona pour un ensemble de quincaillerie coordonné.

      Spécification
      • Dimensions: Length: 1.1", Height/Diameter: 0.8", Depth: 1.4"

        Width: 28mm

        Height: 20mm

        Depth: 36mm

        Weight: 454g

        Primary material: Brass

      Spécifications techniques
      • Réference unique.persona-knob-hardware
      • Famille de produitsPersona Knob
      • Groupe de produitsDoor Knobs
      • TypeObjet (objet simple)
      • Date de publication2026-08-03
      • Numéro d'édition1
      • Hauteur (mm)20
      • Largeur (mm)28
      • Profondeur (mm)36
      En rapport
      • Matériel principalLaiton
      • Conçu enÉtats-Unis
      • Fabriqué enÉtats-Unis
      • Poids net (Kg)454
      Classification
      • BIMobject CatégorieSanitaires - Accessoires salle de bain