L'applique murale Color Bianca est conçue autour de disques en acrylique transparents découpés au laser qui diffusent et adoucissent la lumière, associés à des composants en laiton massif de haute qualité. Sa hauteur de 30 cm lui confère une silhouette compacte et élégante. Elle est disponible en 14 coloris et trois finitions : laiton, nickel ou noir, revêtue d'une peinture en poudre.
Son format compact permet de l'installer de part et d'autre d'un miroir de coiffeuse, dans un couloir ou de chaque côté d'un lit. Sa lumière douce et diffuse est idéale pour les salles d'eau, les salles de bains, les chambres et les couloirs. Elle convient parfaitement aux intérieurs résidentiels et commerciaux. Également disponible en version plus haute : l'applique murale Color Bianca de 50 cm (20 pouces).
Disponibilité de la région
| Amérique du Nord |
|---|
Canada |
États-Unis |