Publier vos produits
Color Lure Pendant
Color Lure Pendant
Color Lure Pendant
Color Lure Pendant
Color Lure Pendant
Color Lure Pendant
Color Lure Pendant

    Color Lure Pendant

    Traduit par Google,

    La suspension Globe Color Lure est une suspension globe vibrante disponible en 4 diamètres. Elle est composée d'un dôme hémisphérique en aluminium thermolaqué, perché sur un abat-jour en verre opale soufflé à la bouche. Chaque suspension est fabriquée à la main et sur commande par un artisan de Minneapolis, où cette réinvention d'un classique du milieu du siècle a également été conçue. Utilisez-la pour encadrer un coin lecture, habiller un îlot de cuisine ou descendre un escalier.

    Idéal pour les cuisines, les salles à manger et les espaces commerciaux, ce luminaire allie des couleurs vives ou apaisantes à une silhouette épurée pour un éclairage dynamique et un design personnalisable. Utilisez-en un seul comme pièce maîtresse ou plusieurs pour une installation originale.

    Spécification
    • Dimensions

      Globe diameter varies by SKU.
      SKU: 30112-6 = 6"
      SKU: 30112-8 = 8"
      SKU: 30112-10 = 10"
      SKU: 30112-12 = 12"
      Canopy diameter: 5"

      Hanging Height

      Varies by SKU achieved with included 12" extension rod.
      SKU: 30112-6 = 21"
      SKU: 30112-8 = 23"
      SKU: 30112-10 = 25"
      SKU: 30112-12 = 27"
      Add-on extension rods available. Downloads include flush mount version which includes the shortest rod allowed for the SKU to install as flush as possible.

      Weight

      2 - 5 lb.

      Materials

      Aluminum, brass, opal glass.

      Configuration

      Hardwired. Use with LED or incandescent bulbs. Dimmable when used with dimmable bulbs installed on compatible wall dimmer switch.

      Socket Type

      One medium (E26) base socket.

      Rating

      120V 60Hz, Max 15W per socket (bulbs not included). Energy efficiency relabeling available by request.

      Certification

      UL listed for damp locations in United States and Canada.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.color-lure-globe-pendant-lighting
    • Famille de produitsLighting
    • Groupe de produitsPendants
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-08-22
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)27
    • Largeur (pouces)12
    • Profondeur (pouces)12
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondaireLaiton
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    • Poids net (Lbs)5
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Suspensions
    • Classification IFCDispositif d'éclairage
    • Code ETIMEG000027
    • Nom ETIMLuminaires
    • Code Uniclass 2015EF_70_80
    • Description de l'Uniclass 2015Lighting
    • Code CSI MasterFormat 201426 50 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Lighting
    • Numéro OmniClass23-35 47 11
    • Titre OmniClassLighting Fixtures

    Disponibilité de la région

    Amérique du Nord
    Canada
    États-Unis