Publier vos produits
Color Cap Double Sconce 6"
Color Cap Double Sconce 6"
Color Cap Double Sconce 6"
Color Cap Double Sconce 6"
Color Cap Double Sconce 6"
Color Cap Double Sconce 6"

    Color Cap Double Sconce 6"

    Traduit par Google,

    L'applique murale double Color Cap 6" est un luminaire à deux globes qui reprend la silhouette classique du design du milieu du siècle et la réalise en laiton massif avec des globes en verre soufflé à la main. Chaque globe mesure 15 cm de diamètre et l'ensemble repose sur une plaque de fixation ronde de 12,5 cm. La hauteur totale est de 45 cm et la projection du mur est de 19 cm. Elle est disponible en 14 coloris et avec des finitions laiton, nickel ou noir, et pèse 1,4 kg.

    Cette applique est équipée de deux douilles E26 à culot moyen, d'une puissance maximale de neuf watts chacune, et accepte les ampoules LED ou incandescentes (ampoules non fournies). Fonctionnant sur une tension de 120 volts, elle est câblée et compatible avec un variateur mural pour ampoules à intensité variable. Elle est homologuée UL pour les environnements humides aux États-Unis et au Canada. Son installation peut être réalisée horizontalement ou verticalement, ce qui la rend idéale pour encadrer une coiffeuse, une table de chevet ou éclairer un couloir ou un hall d'hôtel. Elle convient parfaitement aux intérieurs résidentiels et commerciaux. Également disponible en version simple (Cap Double Sconce 6") et avec une seule ampoule (Cap Sconce 6").

    Spécification
    • Dimensions

      Overall Height: 18", Depth: 7.5", Globe: 6", Backplate: 5"

      Weight

      3 lb

      Materials

      Brass, glass.

      Configuration

      Hardwired. Use with LED or incandescent bulbs. Dimmable when used with dimmable bulbs installed on compatible wall dimmer switch.

      Socket Type

      2 sockets · E26 (medium) base · max 9W each

      Rating

      120V 60Hz, Max 9W per socket (bulbs not included).

      Certification

      UL listed for damp locations in United States and Canada.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.color-cap-globe-sconce-ii-6
    • Famille de produitsCap Double Sconce
    • Groupe de produitsWall Sconces
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-10-09
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)18
    • Largeur (pouces)6
    • Profondeur (pouces)7.5
    En rapport
    • Matériel principalLaiton
    • Matériel secondaireVerre
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    • Poids net (Lbs)3
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Appliques
    • Classification IFCDispositif d'éclairage
    • Code ETIMEG000027
    • Nom ETIMLuminaires
    • Code Uniclass 2015EF_70_80
    • Description de l'Uniclass 2015Lighting
    • Code CSI MasterFormat 201426 50 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Lighting
    • Numéro OmniClass23-35 47 11
    • Titre OmniClassLighting Fixtures

    Disponibilité de la région

    Amérique du Nord
    Canada
    États-Unis