Publier vos produits
Color Commander Chandelier
Color Commander Chandelier
Color Commander Chandelier
Color Commander Chandelier
Color Commander Chandelier
Color Commander Chandelier

    Color Commander Chandelier

    Traduit par Google,
    Le lustre Color Commander 47" est un luminaire d'exception à trois niveaux, réglable et vibrant, fabriqué en aluminium de haute qualité et en laiton massif. Chaque niveau est doté d'un pivot, permettant un positionnement personnalisable pour créer une installation unique, adaptée à votre espace. Disponible dans des couleurs douces et audacieuses, ce lustre allie expression artistique et éclairage fonctionnel. Idéal pour les salons, les salles à manger et les espaces de travail créatifs, le lustre Color Commander allie un design d'éclairage moderne à un style excentrique adapté à tout espace qui attire l'attention.
    Spécification
    • Dimensions

      As shown without bulbs:
      Tier Length: 47"
      Vertical Distance Between Tiers: 6"
      Canopy Size: 5" x 1.5"

      Hanging Height

      24", 36", 48", 60", 72", and 84". Increased height available by request.

      Materials

      Aluminum, brass.

      Configuration

      Hardwired. Use with LED or incandescent bulbs. Dimmable when used with dimmable bulbs installed on a compatible wall dimmer switch.

      Socket Type

      Six medium (E26) base sockets.

      Rating

      120V 60Hz, Max 15W per socket (bulbs not included). Energy efficiency relabeling is available by request.

      Certification

      UL listed for dry locations in the United States and Canada.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.color-commander-chandelier-lighting
    • Famille de produitsLighting
    • Groupe de produitsChandeliers
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-08-22
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)84
    • Largeur (pouces)47
    • Profondeur (pouces)47
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondaireLaiton
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    • Poids net (Lbs)10
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Lustre
    • Classification IFCDispositif d'éclairage
    • Code ETIMEG000027
    • Nom ETIMLuminaires
    • Code Uniclass 2015EF_70_80
    • Description de l'Uniclass 2015Lighting
    • Code CSI MasterFormat 201426 50 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Lighting
    • Numéro OmniClass23-35 47 11
    • Titre OmniClassLighting Fixtures