Publier vos produits
Color Commander Flush Mount 47"
Color Commander Flush Mount 47"
Color Commander Flush Mount 47"
Color Commander Flush Mount 47"
Color Commander Flush Mount 47"
Color Commander Flush Mount 47"

    Color Commander Flush Mount 47"

    Traduit par Google,

    Le plafonnier Color Commander Flush Mount 47" est un luminaire linéaire sculptural à plusieurs niveaux, fabriqué en aluminium épais et en laiton massif. Trois niveaux de 119 cm (47 pouces) sont superposés à 10 cm (4 pouces) d'intervalle sous un cache de 12,5 x 3,8 cm (5 x 1,5 pouces), pour une hauteur totale de 40,6 cm (16 pouces) depuis le plafond. Chaque niveau est monté sur un pivot et peut être orienté indépendamment, permettant ainsi de créer un luminaire linéaire continu ou une composition en éventail. Disponible en 14 couleurs, il pèse 4,5 kg (10 livres). Ses six ampoules diffusent la lumière sur toute la longueur du luminaire.

    Ce luminaire est équipé de six douilles E26 à culot moyen, supportant chacune une puissance maximale de 15 watts, et accepte les ampoules LED ou incandescentes (ampoules non fournies). Fonctionnant sur une tension de 120 volts, il est câblé et compatible avec un variateur mural pour ampoules à intensité variable. Il est homologué UL pour une utilisation dans des endroits secs aux États-Unis et au Canada. Sa longueur et sa faible épaisseur conviennent aux grandes surfaces sous des plafonds de hauteur standard : au-dessus d’une table à manger ou d’un îlot de cuisine, d’une table commune ou d’un bar dans un restaurant, d’une table de salle de conférence ou encore d’un comptoir de boutique. Il existe également en version 74 cm (29 pouces) et en suspension, ce qui permet de l’adapter à différents espaces, du coin repas au hall d’hôtel.

    Spécification
    • Dimensions

      As shown without bulbs:
      Tier Length: 47"
      Vertical Distance Between Tiers: 4"
      Canopy Size: 5" x 1.5"

      Hanging Height

      16".

      Weight

      10 lb

      Materials

      Aluminum, brass.

      Configuration

      Hardwired. Use with LED or incandescent bulbs. Dimmable when used with dimmable bulbs installed on compatible wall dimmer switch.

      Socket Type

      6 sockets · E26 (medium) base · max 15W each

      Rating

      120V 60Hz, Max 15W per socket (bulbs not included). Energy efficiency relabeling available by request.

      Certification

      UL listed for dry locations in United States and Canada.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.color-commander-flush-mount-47
    • Famille de produitsCommander Flush Mount
    • Groupe de produitsFlush Mounts
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-10-22
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)16
    • Largeur (pouces)47
    • Profondeur (pouces)47
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondaireLaiton
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    • Poids net (Lbs)10
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Plafonniers
    • Classification IFCDispositif d'éclairage
    • Code ETIMEG000027
    • Nom ETIMLuminaires
    • Code Uniclass 2015EF_70_80
    • Description de l'Uniclass 2015Lighting
    • Code CSI MasterFormat 201426 50 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Lighting
    • Numéro OmniClass23-35 47 11
    • Titre OmniClassLighting Fixtures

    Disponibilité de la région

    Amérique du Nord
    Canada
    États-Unis