Publier vos produits
Color Crown Flush Mount 46
Color Crown Flush Mount 46
Color Crown Flush Mount 46
Color Crown Flush Mount 46
Color Crown Flush Mount 46
Color Crown Flush Mount 46

    Color Crown Flush Mount 46

    Traduit par Google,

    Conçu pour des installations percutantes sous plafond bas, le luminaire encastré Color Crown Globe 46" présente un style saisissant de globes imbriqués formant un motif géométrique distinctif. Sa construction en laiton massif et son choix de 13 couleurs de revêtement en poudre et de trois finitions surélevées permettent une personnalisation complète pour une variété de styles d'aménagement.

    Notre plus grand luminaire, ce modèle phare a été conçu pour être utilisé dans des intérieurs résidentiels à grande échelle, des lieux d'accueil, des environnements de vente au détail et des espaces communs de bureaux cherchant à créer une ambiance saisissante dans des espaces avec des plafonds plus bas.

    Spécification
    • Dimensions

      Diameter: 46", Fixture Height: 13", Globe: 8", Canopy: 5.7"

      Hanging Height

      Chandelier Version (SKU: 31001) = 22" - 34". Height varies via included 12" and two 6" extension rods.
      Flush Mount Version (SKU: 31000F) = 22". Height is fixed via included 6" rod.

      Weight

      20 lb

      Materials

      Aluminum, brass, opal glass.

      Configuration

      Hardwired. Use with LED or incandescent bulbs. Dimmable when used with dimmable bulbs installed on compatible wall dimmer switch.

      Socket Type

      Ten medium (E26) base sockets.

      Rating

      120V 60Hz, Max 15W per socket (bulbs not included). Energy efficiency relabeling is available by request.

      Certification

      UL listed for damp locations in the United States and Canada.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.color-crown-flush-mount-46-lighting
    • Famille de produitsLighting
    • Groupe de produitsChandeliers
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-08-25
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)22
    • Largeur (pouces)46
    • Profondeur (pouces)46
    En rapport
    • Matériel principalLaiton
    • Matériel secondaireVerre
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    • Poids net (Lbs)20
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Lustre
    • Classification IFCDispositif d'éclairage
    • Code ETIMEG000027
    • Nom ETIMLuminaires
    • Code Uniclass 2015EF_70_80
    • Description de l'Uniclass 2015Lighting
    • Code CSI MasterFormat 201426 50 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Lighting
    • Numéro OmniClass23-35 47 11
    • Titre OmniClassLighting Fixtures