Le lustre Color Crown est un lustre imposant en laiton massif, composé de cinq bras supportant chacun deux globes en verre opale soufflé à la main de 20 cm de diamètre, disposés en forme de Y et inclinés en diagonale. Le luminaire mesure 117 cm de large et 33 cm de haut. Il est disponible en 14 coloris et trois finitions : laiton, nickel ou noir, revêtus d’une peinture en poudre.
Le luminaire Crown est équipé de dix douilles E26 d'une puissance maximale de 9 watts chacune et est compatible avec un variateur. Certifié UL pour les environnements humides, il est réglable en hauteur de 56 à 86 cm grâce à des tiges d'extension. Fixé au plafond, ses bras forment une étoile. Ce luminaire convient aux grandes tables rondes ou carrées, aux halls d'entrée et aux entrées majestueuses. Un système de suspension droite est disponible pour les plafonds inclinés. Il s'intègre parfaitement aux intérieurs résidentiels et commerciaux, notamment aux halls d'hôtels et aux restaurants. Il existe également en version plus petite : le lustre Color Crown de 81 cm.