Publier vos produits
Color Echo Pendant 10"
Color Echo Pendant 10"
Color Echo Pendant 10"
Color Echo Pendant 10"
Color Echo Pendant 10"
Color Echo Pendant 10"

    Color Echo Pendant 10"

    Traduit par Google,

    La suspension Color Echo de 25 cm associe un dôme coloré et audacieux à un capuchon incurvé inversé, créant une silhouette à la fois ludique et raffinée. La quincaillerie en laiton massif et les finitions thermolaquées confèrent au luminaire une allure luxueuse, offrant une alternative originale aux suspensions à dôme classiques.

    Son format compact et son design répétable la rendent particulièrement adaptée aux îlots de cuisine, aux bars et aux couloirs, où plusieurs peuvent être alignées pour créer un éclairage harmonieux et rythmé. S'intégrant aussi bien aux espaces résidentiels que commerciaux, elle peut être utilisée seule comme suspension décorative ou intégrée à une guirlande lumineuse coordonnée.

    Spécification
    • Dimensions: Dome: 8", Canopy: 5.7"

      Width: 203mm

      Depth: 203mm

      Weight: 4082g

      Primary material: Brass

      Secondary material: Aluminum

    Spécifications techniques
    • Réference unique.color-echo-dome-pendant-10
    • Famille de produitsEcho Pendant
    • Groupe de produitsPendant Lights
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-08-03
    • Numéro d'édition1
    • Largeur (mm)203
    • Profondeur (mm)203
    En rapport
    • Matériel principalLaiton
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    • Poids net (Kg)4082
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Suspensions