La suspension Color Echo de 20 cm est un luminaire suspendu moderne en aluminium et laiton. Un dôme de 20 cm, recouvert d'une peinture en poudre et surmonté d'un capuchon incurvé inversé, est suspendu à une tige en laiton et à un pavillon de 14,5 cm, pour une hauteur totale de 43 cm. Disponible en 14 coloris et avec des finitions laiton, nickel ou noir, elle pèse environ 900 g. Le dôme diffuse la lumière vers le bas, éclairant la surface située en dessous.
Cette suspension est équipée d'une douille E26 à culot moyen, supportant une puissance maximale de 15 watts, et accepte les ampoules LED ou incandescentes (ampoules non fournies). Fonctionnant sur 120 volts, elle est câblée et compatible avec un variateur mural pour ampoules à intensité variable. Homologuée UL pour les environnements humides aux États-Unis et au Canada, elle peut être installée sous les plafonds inclinés grâce à une option de suspension droite. Son format compact est idéal pour une utilisation en série : par exemple, deux ou trois au-dessus d'un îlot de cuisine ou d'un bar, au-dessus d'un meuble-lavabo, le long d'un comptoir de café ou sous un porche couvert. Des rallonges permettent de l'installer sous des plafonds plus hauts, et les modèles de 25 et 30 cm offrent une solution polyvalente.
Disponibilité de la région
| Amérique du Nord |
|---|
Canada |
États-Unis |