Publier vos produits
Color Hemi Flush Mount
Color Hemi Flush Mount
Color Hemi Flush Mount
Color Hemi Flush Mount
Color Hemi Flush Mount
Color Hemi Flush Mount
Color Hemi Flush Mount

    Color Hemi Flush Mount

    Traduit par Google,

    Le luminaire encastré Color Hemi 12" offre une silhouette classique et moderne avec une touche de couleur personnalisable. Disponible en 13 couleurs et trois finitions, ce luminaire s'adapte à tous les styles d'intérieur.

    La conception compacte et discrète est idéale pour les couloirs, les chambres, les cuisines, les placards, les buanderies, les bureaux, les espaces de vente au détail, les couloirs d'accueil et les zones de pause où la hauteur du plafond est limitée mais le style est essentiel.

    Spécification
    • Dimensions

      Varies by SKU.
      SKU: 50131-8, Dome diameter = 8", Installed height = 5"
      SKU: 50131-10, Dome diameter = 10", Installed height = 6"
      SKU: 50131-12, Dome diameter = 12", Installed height = 7"
      Available as a wall sconce in 2 sizes. Installs on ceiling or wall.

      Weight

      1-3 lb

      Materials

      Aluminum, brass.

      Configuration

      Hardwired. Use with LED or incandescent bulbs. Dimmable when used with dimmable bulbs installed on a compatible wall dimmer switch.

      Socket Type

      One medium (E26) base socket.

      Rating

      120V 60Hz, Max 15W per socket (bulb not included).

      Certification

      UL listed for damp locations in the United States and Canada.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.color-hemi-flush-mount-lighting
    • Famille de produitsLighting
    • Groupe de produitsSurface Mounts
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-08-26
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)7
    • Largeur (pouces)12
    • Profondeur (pouces)12
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondaireLaiton
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    • Poids net (Lbs)3
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - En saillie
    • Classification IFCDispositif d'éclairage
    • Code ETIMEG000027
    • Nom ETIMLuminaires
    • Code Uniclass 2015EF_70_80
    • Description de l'Uniclass 2015Lighting
    • Code CSI MasterFormat 201426 50 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Lighting
    • Numéro OmniClass23-35 47 11
    • Titre OmniClassLighting Fixtures