Publier vos produits
Color Major Sconce 15"
Color Major Sconce 15"
Color Major Sconce 15"
Color Major Sconce 15"
Color Major Sconce 15"
Color Major Sconce 15"

    Color Major Sconce 15"

    Traduit par Google,

    L'applique Color Major de 38 cm (15 pouces) présente un profil bas et une hauteur de 38 cm (15 pouces), pour une profondeur de 8,4 cm (3,3 pouces) et une plaque arrière de 12,7 cm (5 pouces). Son corps est usiné en aluminium et en laiton et surmonté d'une ampoule apparente, ce qui confère à un mur haut une forte verticalité sans l'alourdir. Disponible en 14 couleurs et finitions laiton, nickel ou noir, elle est fabriquée sur commande à Minneapolis.

    Sa hauteur accrue convient aux pièces aux plafonds hauts et aux grands miroirs, où une applique compacte serait difficile à intégrer. Utilisez-la pour encadrer un meuble-lavabo imposant, délimiter un hall d'entrée ou un palier d'escalier, ou encore structurer un long couloir. Conçue pour les environnements humides aux États-Unis et au Canada, elle s'adapte aussi bien aux salles de bains principales des habitations qu'aux salles de bains d'hôtels, aux murs des halls d'entrée et aux toilettes des restaurants. Le luminaire est câblé avec une douille E26 et un variateur rotatif à montage arrière est disponible en option.

    Également disponible en applique Color Major Sconce 9" et 21", ou en applique Color Pilot Sconce à deux lumières 17".

    Spécification
    • Dimensions

      As shown without bulbs:
      Height: 15", Depth: 3.3", Backplate: 5"

      Weight

      1 lb

      Materials

      Aluminum, brass.

      Configuration

      Hardwired. Use with LED or incandescent bulbs. Dimmable when used with dimmable bulbs installed on compatible wall dimmer switch.

      Socket Type

      1 socket · E26 (medium) base · max 15W each

      Rating

      120V 60Hz, Max 15W per socket (bulbs not included). Energy efficiency relabeling available by request.

      Certification

      UL listed for damp locations in United States and Canada.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.color-major-sconce-15
    • Famille de produitsMajor Sconce
    • Groupe de produitsWall Sconces
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-10-14
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)15
    • Profondeur (pouces)3.3
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondaireLaiton
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    • Poids net (Lbs)1
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Appliques
    • Classification IFCDispositif d'éclairage
    • Code ETIMEG000027
    • Nom ETIMLuminaires
    • Code Uniclass 2015EF_70_80
    • Description de l'Uniclass 2015Lighting
    • Code CSI MasterFormat 201426 50 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Lighting
    • Numéro OmniClass23-35 47 11
    • Titre OmniClassLighting Fixtures

    Disponibilité de la région

    Amérique du Nord
    Canada
    États-Unis