L'applique murale Color Major Sconce 21" est un luminaire à une seule lumière en aluminium et laiton. Son corps de 53 cm (21 pouces) est surélevé de 8,4 cm (3,3 pouces) par rapport à une plaque de fixation de 12,7 cm (5 pouces) et est surmonté d'une ampoule apparente, ce qui lui confère l'apparence d'une ligne longue et élancée sur le mur. Elle est disponible en 14 couleurs avec une finition laiton, nickel ou noire, et chaque applique est fabriquée sur commande à Minneapolis.
À cette hauteur, elle convient aux murs à double hauteur, aux miroirs pleine longueur et aux longs couloirs, où une applique plus basse paraîtrait trop petite. Homologuée UL pour les endroits humides aux États-Unis et au Canada, elle est idéale pour les salles de bain et les cages d'escalier des maisons, ainsi que pour les halls d'hôtel, les entrées de restaurants et les couloirs commerciaux. Le luminaire est câblé avec une douille E26 et un variateur rotatif peut être ajouté à la plaque arrière.
Également disponible en applique murale Color Major de 9 et 15 pouces.
Disponibilité de la région
| Amérique du Nord |
|---|
Canada |
États-Unis |