L'applique murale Color Major Sconce 9" est un luminaire vertical fin, usiné CNC à partir d'aluminium et de laiton. Elle ne dépasse que de 8,4 cm d'une plaque de fixation de 12,7 cm. Une ampoule apparente est fixée sur un corps étroit de 22,9 cm, créant ainsi une ligne de couleur épurée sur le mur. Proposée en 14 coloris avec une finition laiton, nickel ou noire, chaque applique est fabriquée sur commande dans l'atelier de Dutton Brown à Minneapolis.
Grâce à sa faible profondeur, l'applique de 23 cm (9 pouces) s'intègre parfaitement là où des appliques plus profondes seraient encombrantes : petites salles d'eau, couloirs étroits et espace à côté d'un miroir de salle de bain. Homologuée UL pour les environnements humides aux États-Unis et au Canada, elle fonctionne avec une douille E26. Elle peut être commandée avec un variateur rotatif sur sa plaque arrière pour une utilisation près du lit ou pour la lecture, lorsqu'un interrupteur mural n'est pas pratique. Dans les projets commerciaux et hôteliers, elle est idéale pour encadrer les miroirs des salles de bain d'invités, mettre en valeur des œuvres d'art dans les couloirs et créer un éclairage uniforme le long des banquettes de restaurant.
Également disponible en applique Color Major Sconce 15" et 21", ou en applique Color Pilot Sconce à deux lumières 11".
Disponibilité de la région
| Amérique du Nord |
|---|
Canada |
États-Unis |