Publier vos produits
Color Maxo Pendant
Color Maxo Pendant
Color Maxo Pendant
Color Maxo Pendant
Color Maxo Pendant
Color Maxo Pendant

    Color Maxo Pendant

    Traduit par Google,

    Conçu pour ceux qui apprécient à la fois la précision et la présence, le pendentif Color Maxo 13" combine une construction durable en aluminium usiné CNC avec des tiges d'extension parallèles distinctives pour un profil confiant et moderne.

    Son abat-jour cylindrique en verre mat, orné d'un bord légèrement fileté, assure une diffusion lumineuse homogène et une performance durable. Fabriqué sur commande au Minnesota, ce luminaire offre 13 options de couleurs thermolaquées et trois finitions, ainsi que la flexibilité d'un abat-jour UNO remplaçable. Un choix raffiné pour les applications résidentielles ou commerciales, notamment les cuisines modernes, les entrées ou les halls d'entrée, et les chambres d'amis.

    Spécification
    • Dimensions

      Shade diameter varies by SKU.
      SKU: 40111-8 = Shade diameter = 8"
      SKU: 40111-13 = Shade diameter = 13"
      Canopy diameter: 5"

      Hanging Height

      Varies by SKU in 6" increments.
      Minimum hanging height: 24"
      Maximum hanging height: 131" 
      Available in flush mount: Hanging height = 13"

      Add-on extension rods available. Downloads include flush mount version which includes the shortest rod allowed for the SKU to install as flush as possible.

      Weight

      2 - 10 lb (varies by hanging height)

      Materials

      Aluminum, brass, opal glass.

      Configuration

      Hardwired. Use with LED or incandescent bulbs. Dimmable when used with dimmable bulbs installed on compatible wall dimmer switch.

      Socket Type

      One medium (E26) base socket.

      Rating

      120V 60Hz, Max 15W per socket (bulb not included). Energy efficiency relabeling available by request.

      Certification

      UL listed for dry locations in United States and Canada.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.color-maxo-pendant-lighting
    • Famille de produitsLighting
    • Groupe de produitsPendants
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-08-26
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)35
    • Largeur (pouces)13
    • Profondeur (pouces)13
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondaireVerre
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    • Poids net (Lbs)4
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Suspensions
    • Classification IFCDispositif d'éclairage
    • Code ETIMEG000027
    • Nom ETIMLuminaires
    • Code Uniclass 2015EF_70_80
    • Description de l'Uniclass 2015Lighting
    • Code CSI MasterFormat 201426 50 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Lighting
    • Numéro OmniClass23-35 47 11
    • Titre OmniClassLighting Fixtures