Publier vos produits
Color Monarch Sconce
Color Monarch Sconce
Color Monarch Sconce
Color Monarch Sconce
Color Monarch Sconce
Color Monarch Sconce

    Color Monarch Sconce

    Traduit par Google,

    L'applique Color Monarch présente une silhouette linéaire et un agencement audacieux de deux douilles imposantes, placées de part et d'autre d'une découpe centrale sculpturale. Fabriquée artisanalement en aluminium et en laiton et disponible dans une gamme de couleurs personnalisables, cette applique élégante apporte une touche de caractère et de profondeur à tout espace, se positionnant à la fois comme source de lumière et comme élément de design.

    Sa conception compacte et résistante à l'humidité en fait un choix polyvalent pour les salles de bains principales et les toilettes, tandis que son profil audacieux convient également aux lampes de chevet, aux couloirs et aux entrées. Idéal pour les projets résidentiels et commerciaux, il s'harmonise parfaitement avec les intérieurs modernes et de style transitionnel. Installez-le seul ou répétez-le pour un effet rythmé et raffiné.

    Spécification
    • Dimensions: Height: 13", Depth: 3.5", Socket Cover: 6" x 2", Backplate: 5"

      Height: 330mm

      Depth: 89mm

      Weight: 3810g

      Primary material: Aluminum

    Spécifications techniques
    • Réference unique.color-monarch-sconce
    • Famille de produitsMonarch Sconce
    • Groupe de produitsWall Sconces
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-08-03
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)330
    • Profondeur (mm)89
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    • Poids net (Kg)3810
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - En saillie