Le lustre Color Orbi réunit quatre globes en verre opale soufflé à la main, de 15 cm de diamètre chacun, autour d'une structure centrale en laiton et aluminium. Leur disposition orbitale diffuse une lumière douce et homogène sur une surface compacte de 50 cm et confère au luminaire une silhouette sculpturale et aérée, visible sous tous les angles. Disponible en 14 coloris thermolaqués et 3 finitions.
Avec une hauteur de suspension réglable de 25 à 70 cm grâce à des rallonges optionnelles, ce luminaire convient aux salles à manger, entrées, chambres et chambres d'enfants. Il se fixe de série sur les plafonds plats et dispose d'un système de suspension droite pour les plafonds inclinés. Parfaitement adapté aux intérieurs résidentiels et commerciaux, il peut être utilisé seul ou en composition pour les halls d'hôtels et les restaurants. Également disponible en plus grand format sous le nom de lustre Color Big Orbi.
Disponibilité de la région
| Amérique du Nord |
|---|
Canada |
États-Unis |