Publier vos produits
Color Pilot Sconce 11"
Color Pilot Sconce 11"
Color Pilot Sconce 11"
Color Pilot Sconce 11"
Color Pilot Sconce 11"
Color Pilot Sconce 11"

    Color Pilot Sconce 11"

    Traduit par Google,

    L'applique Color Pilot de 28 cm (11 pouces) présente une silhouette verticale épurée avec deux ampoules globe apparentes, fixées par une fine tige en aluminium et laiton usinée CNC. Son profil près du mur lui confère une allure minimaliste sans en altérer la présence, offrant une interprétation moderne de l'applique classique à deux lumières.

    Idéal pour l'éclairage de coiffeuses, de miroirs de salle de bain et de couloirs, ce luminaire convient également aux halls d'entrée et autres espaces restreints où style et fonctionnalité sont essentiels. Disponible en 14 coloris thermolaqués avec des finitions contrastantes en laiton, nickel ou noir, et proposé en plusieurs tailles (11", 17", 23" et 29"), il s'adapte facilement aux projets nécessitant un éclairage modulable et harmonieux pour plusieurs pièces.

    Spécification
    • Dimensions: Height: 11", Depth: 3.3", Backplate: 5"

      Height: 279mm

      Depth: 84mm

      Weight: 3810g

      Primary material: Aluminum

      Secondary material: Brass

    Spécifications techniques
    • Réference unique.color-pilot-sconce-11
    • Famille de produitsPilot Sconce
    • Groupe de produitsWall Sconces
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-08-03
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)279
    • Profondeur (mm)84
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondaireLaiton
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    • Poids net (Kg)3810
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - En saillie