Publier vos produits
Color Pilot Sconce 17"
Color Pilot Sconce 17"
Color Pilot Sconce 17"
Color Pilot Sconce 17"
Color Pilot Sconce 17"
Color Pilot Sconce 17"

    Color Pilot Sconce 17"

    Traduit par Google,

    L'applique murale Color Pilot 17" est un luminaire à deux lampes usiné CNC en aluminium et laiton. Dotée d'une lampe à chaque extrémité d'un corps de 43 cm (17 pouces), elle diffuse la lumière vers le haut et vers le bas. Fixée à 8,4 cm (3,3 pouces) du mur sur une plaque de 12,7 cm (5 pouces), elle offre un profil compact idéal pour les murs étroits et les espaces restreints. Disponible en 14 coloris avec une finition laiton, nickel ou noire. Chaque applique est fabriquée sur commande dans l'atelier Dutton Brown de Minneapolis.

    Grâce à son éclairage bidirectionnel, ce luminaire de 43 cm (17 pouces) diffuse une lumière uniforme et équilibrée sur les visages et les surfaces. Il est donc idéal au-dessus ou à côté des miroirs de salle de bain, ainsi que dans les couloirs, les halls d'entrée et les chambres à coucher. Il est homologué UL pour les environnements humides aux États-Unis et au Canada. Dans le secteur de l'hôtellerie et du commerce, il convient parfaitement aux salles de bain, aux couloirs, aux toilettes de restaurants et aux murs des halls d'entrée où un éclairage bidirectionnel est nécessaire. Le luminaire est câblé avec deux douilles E26 et un variateur rotatif peut être ajouté à la plaque arrière.

    Également disponible en applique Color Pilot de 11", 23" et 29", ou en applique Color Major à une seule lumière de 15".

    Spécification
    • Dimensions

      As shown without bulbs:
      Height: 17", Depth: 3.3", Backplate: 5"

      Weight

      2 lb

      Materials

      Aluminum, brass.

      Configuration

      Hardwired. Use with LED or incandescent bulbs. Dimmable when used with dimmable bulbs installed on compatible wall dimmer switch.

      Socket Type

      2 sockets · E26 (medium) base · max 15W each

      Rating

      120V 60Hz, Max 15W per socket (bulbs not included). Energy efficiency relabeling available by request.

      Certification

      UL listed for damp locations in United States and Canada.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.color-pilot-sconce-17
    • Famille de produitsPilot Sconce
    • Groupe de produitsWall Sconces
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-10-14
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)17
    • Profondeur (pouces)3.3
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondaireLaiton
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    • Poids net (Lbs)2
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Appliques
    • Classification IFCDispositif d'éclairage
    • Code ETIMEG000027
    • Nom ETIMLuminaires
    • Code Uniclass 2015EF_70_80
    • Description de l'Uniclass 2015Lighting
    • Code CSI MasterFormat 201426 50 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Lighting
    • Numéro OmniClass23-35 47 11
    • Titre OmniClassLighting Fixtures

    Disponibilité de la région

    Amérique du Nord
    Canada
    États-Unis