Publier vos produits
Color Pose Flush Mount
Color Pose Flush Mount
Color Pose Flush Mount
Color Pose Flush Mount
Color Pose Flush Mount
Color Pose Flush Mount

    Color Pose Flush Mount

    Traduit par Google,

    Le plafonnier Color Pose réinvente l'éclairage encastré avec une silhouette élégante et colorée. Ses trois têtes cylindriques, montées sur des articulations pivotantes individuelles, offrent un contrôle total de la direction de la lumière. Regroupées autour d'un support rond, elles s'apparentent davantage à un luminaire unique et soigné qu'à un simple spot utilitaire.

    Son format compact la rend particulièrement adaptée aux pièces à plafond bas ou à portes battantes hautes, des placards et couloirs aux cuisines et bureaux. S'intégrant aussi bien aux projets résidentiels que commerciaux, elle offre un éclairage directionnel à la fois esthétique et fonctionnel.

    Spécification
    • Dimensions: Lamp Cup: 6" x 2" (adjustable 90 degrees vertically, 330 degrees left to right), Canopy: 10" x 0.6"

      Width: 254mm

      Height: 51mm

      Depth: 254mm

      Weight: 11050g

      Primary material: Aluminum

    Spécifications techniques
    • Réference unique.color-pose-flush-mount
    • Famille de produitsPose Flush Mount
    • Groupe de produitsFlush Mounts
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-08-03
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)51
    • Largeur (mm)254
    • Profondeur (mm)254
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    • Poids net (Kg)11050
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - En saillie