Publier vos produits
Color Reader Sconce
Color Reader Sconce
Color Reader Sconce
Color Reader Sconce
Color Reader Sconce
Color Reader Sconce
Color Reader Sconce
Color Reader Sconce
Color Reader Sconce

    Color Reader Sconce

    Traduit par Google,

    L'applique Color Reader offre un éclairage directionnel à l'esthétique audacieuse et colorée. Fabriquée en aluminium de haute qualité avec des ferrures en laiton et proposée dans une large gamme de finitions douces et éclatantes, cette applique artisanale est dotée d'une douille encastrée et d'une articulation réglable pour un contrôle précis de la lumière.

    Son style élégant est parfait pour la lecture au chevet, l'éclairage de bureau, les couloirs, les cuisines, les suites d'accueil, les cabines d'essayage de vente au détail et les espaces de galerie, il offre à la fois un intérêt visuel et une polyvalence fonctionnelle dans les environnements résidentiels et commerciaux.

    Spécification
    • Dimensions

      Height: 9", Lamp Cup: 6" long x 2" diameter, Backplate: 5"
      Swivel: 90° to front, 330° to left/right
      Depth varies by arm length for each SKU.
      Depth (SKU: 60124-0) = 8.5"
      Depth (SKU: 60124-3) = 11.5"
      Depth (SKU: 60124-6) = 14.5"
      Depth (SKU: 60124-10) = 18.5"

      Weight

      1 lb

      Materials

      Aluminum, brass.

      Configuration

      Hardwired. Use with LED bulb. Dimmable when used with dimmable bulbs installed on compatible wall dimmer switch.

      Socket Type

      One medium (E26) base socket.

      Rating

      120V 60Hz, Max 7W per socket (PAR16 bulb included).

      Certification

      UL listed for dry locations in the United States and Canada.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.color-reader-wall-sconce-lighting
    • Famille de produitsLighting
    • Groupe de produitsSconces
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-08-26
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)9
    • Largeur (pouces)5
    • Profondeur (pouces)17.5
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondaireLaiton
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    • Poids net (Lbs)1
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Appliques
    • Classification IFCDispositif d'éclairage
    • Code ETIMEG000027
    • Nom ETIMLuminaires
    • Code Uniclass 2015EF_70_80
    • Description de l'Uniclass 2015Lighting
    • Code CSI MasterFormat 201426 50 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Lighting
    • Numéro OmniClass23-35 47 11
    • Titre OmniClassLighting Fixtures