Publier vos produits
Color Scepter Sconce 10"
Color Scepter Sconce 10"
Color Scepter Sconce 10"
Color Scepter Sconce 10"
Color Scepter Sconce 10"
Color Scepter Sconce 10"

    Color Scepter Sconce 10"

    Traduit par Google,

    L'applique murale Color Scepter de 25 cm est un luminaire compact à deux lumières en aluminium et laiton. Ses ampoules apparentes sont orientées vers le haut et vers le bas, et elle ne dépasse que de 9 cm d'une plaque de fixation de 12,5 cm. Elle est disponible en 14 couleurs avec une finition laiton, nickel ou noire, et chaque applique est fabriquée sur commande à Minneapolis.

    Son éclairage orientable vers le haut et vers le bas permet de créer une ambiance lumineuse ou d'accentuer les détails. Il est idéal pour encadrer les miroirs de salle de bain, éclairer les couloirs et les tables de chevet dans les maisons, et convient parfaitement aux salles de bain d'invités, aux toilettes de restaurants et aux couloirs d'hôtels dans les établissements commerciaux. Conçu pour les environnements humides, il est câblé avec deux douilles E26.

    Également disponible en applique Scepter Color 18", ou en applique Scepter 10" avec finition uniquement.

    Spécification
    • Dimensions

      As shown without bulbs:
      Height: 10", Depth: 3.5", Backplate: 5"

      Weight

      1 lb

      Materials

      Aluminum, brass.

      Configuration

      Hardwired. Use with LED or incandescent bulbs. Dimmable when used with dimmable bulbs installed on compatible wall dimmer switch.

      Socket Type

      2 sockets · E26 (medium) base · max 15W each

      Rating

      120V 60Hz, Max 15W per socket (bulbs not included). Energy efficiency relabeling available by request.

      Certification

      UL listed for damp locations in United States and Canada.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.color-scepter-sconce-10
    • Famille de produitsScepter Sconce
    • Groupe de produitsWall Sconces
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-10-14
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)10
    • Profondeur (pouces)3.5
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondaireLaiton
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    • Poids net (Lbs)1
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Appliques
    • Classification IFCDispositif d'éclairage
    • Code ETIMEG000027
    • Nom ETIMLuminaires
    • Code Uniclass 2015EF_70_80
    • Description de l'Uniclass 2015Lighting
    • Code CSI MasterFormat 201426 50 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Lighting
    • Numéro OmniClass23-35 47 11
    • Titre OmniClassLighting Fixtures

    Disponibilité de la région

    Amérique du Nord
    Canada
    États-Unis