Publier vos produits
Color Scepter Sconce 18"
Color Scepter Sconce 18"
Color Scepter Sconce 18"
Color Scepter Sconce 18"
Color Scepter Sconce 18"
Color Scepter Sconce 18"

    Color Scepter Sconce 18"

    Traduit par Google,

    L'applique Color Scepter de 45,7 cm (18 pouces) associe une tige verticale élancée à deux ampoules apparentes. Son rosace ronde, fixée au mur, lui confère un profil discret et élégant. Fabriquée en laiton et en acier massifs usinés CNC, cette applique arbore une esthétique précise et technique qui s'apparente davantage à un détail architectural qu'à une simple applique murale.

    Son format compact et sa faible profondeur en font un choix judicieux pour les couloirs étroits, les cages d'escalier et les espaces de part et d'autre des portes ou des miroirs, où l'espace est limité mais l'impact visuel important. Installez-la seule comme élément décoratif vertical ou espacez-en plusieurs pour créer un éclairage harmonieux le long d'un mur.

    Spécification
    • Dimensions: Height: 18", Depth: 3.5", Backplate: 5"

      Height: 457mm

      Depth: 89mm

      Weight: 3810g

      Primary material: Brass

      Secondary material: Steel

    Spécifications techniques
    • Réference unique.color-scepter-sconce-18
    • Famille de produitsScepter Sconce
    • Groupe de produitsWall Sconces
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-08-03
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)457
    • Profondeur (mm)89
    En rapport
    • Matériel principalLaiton
    • Matériel secondaireAcier
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    • Poids net (Kg)3810
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - En saillie