Publier vos produits
Color Status Chandelier 35"
Color Status Chandelier 35"
Color Status Chandelier 35"
Color Status Chandelier 35"
Color Status Chandelier 35"
Color Status Chandelier 35"

    Color Status Chandelier 35"

    Traduit par Google,

    Le lustre Color Status de 89 cm (35 pouces) affirme un style asymétrique, avec ses tiges carrées et ses bras perpendiculaires créant une composition géométrique affirmée, à la fois sculpturale et fonctionnelle. Sa silhouette singulière fait le lien entre les styles traditionnel, vintage et moderne, offrant aux prescripteurs un luminaire qui s'adapte à une grande variété d'intérieurs sans rien perdre de son caractère architectural.

    Sa forme horizontale allongée est idéale pour les grandes tables, les îlots de cuisine et les bars, ce qui la rend parfaitement adaptée aux espaces repas résidentiels comme aux établissements commerciaux tels que les restaurants et les salons d'hôtel. Installez-la comme pièce maîtresse ou répétez-la dans un espace plus vaste pour un effet saisissant et rythmé.

    Spécification
    • Dimensions: Length: 35", Fixture Height: 11", Width: 23", Globe: 6", Canopy: 5.7"

      Width: 889mm

      Height: 279mm

      Depth: 584mm

      Weight: 23623g

      Primary material: Aluminum

      Secondary material: Brass

    Spécifications techniques
    • Réference unique.color-status-globe-chandelier-35
    • Famille de produitsStatus Chandelier
    • Groupe de produitsChandeliers
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-08-03
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)279
    • Largeur (mm)889
    • Profondeur (mm)584
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondaireLaiton
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    • Poids net (Kg)23623
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Lustre