Le plafonnier Color Status Flush Mount 35" est un luminaire asymétrique et géométrique en laiton et aluminium, composé de tiges carrées et de bras perpendiculaires soutenant quatre globes en verre de 15 cm de diamètre, disposés en quinconce. Il mesure 89 cm de long et 58 cm de large, avec une rosace de 14,5 cm de diamètre, et est installé à 41 cm du plafond, ce qui convient aux pièces avec des plafonds bas et des portes à grande ouverture. Disponible en 14 coloris et avec des finitions laiton, nickel ou noir, il pèse 3,2 kg. Les globes diffusent la lumière uniformément dans toutes les directions.
Ce luminaire est équipé de quatre douilles E26 à culot moyen, supportant chacune une puissance maximale de neuf watts, et accepte les ampoules LED ou incandescentes (ampoules non fournies). Il fonctionne sur 120 volts, nécessite un raccordement fixe et est compatible avec un variateur mural pour ampoules à intensité variable. Homologué UL pour les environnements humides aux États-Unis et au Canada, il peut être installé sous plafond incliné grâce à un système de suspension droite. Sa forme allongée lui permet d'être placé au-dessus d'une table à manger, d'un îlot de cuisine, d'une table de conférence ou d'une banquette de restaurant. Il peut également être installé au-dessus d'un comptoir de café. Le plafonnier Color Big Status de 107 cm et le lustre Color Status présentent le même design et s'adaptent à différentes pièces et hauteurs sous plafond.
Disponibilité de la région
| Amérique du Nord |
|---|
Canada |
États-Unis |