Publier vos produits
Color Supreme Flush Mount
Color Supreme Flush Mount
Color Supreme Flush Mount
Color Supreme Flush Mount
Color Supreme Flush Mount
Color Supreme Flush Mount

    Color Supreme Flush Mount

    Traduit par Google,

    Conçu pour une présence visuelle avec un style sculptural, le globe encastré Color Supreme fusionne des globes en verre soufflé à la main d'inspiration moderne du milieu du siècle avec des connecteurs à facettes pour un accent géométrique unique.

    Disponible en 13 couleurs et trois finitions, ce luminaire artisanal s'intègre parfaitement aux copropriétés, maisons individuelles et appartements, ainsi qu'aux établissements hôteliers, boutiques et bureaux professionnels. Son profil encastré est idéal pour les plafonds bas, les espaces de transition et les zones à fort passage où l'espace et le design sont essentiels.

    Spécification
    • Dimensions

      Length: 18", Depth: 18", Installed Height: 11", Canopy: 5.7", Globe: 6"

      Weight

      4 lb

      Materials

      Brass, opal glass.

      Configuration

      Hardwired. Use with LED or incandescent bulbs. Dimmable when used with dimmable bulbs installed on a compatible wall dimmer switch. 

      Socket Type

      Three medium (E26) base sockets.

      Rating

      120V 60Hz, Max 9W per socket (bulbs not included).

      Certification

      UL listed for damp locations in the United States and Canada.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.color-supreme-flush-mount-lighting
    • Famille de produitsLighting
    • Groupe de produitsChandeliers
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-08-26
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)11
    • Largeur (pouces)18
    • Profondeur (pouces)18
    En rapport
    • Matériel principalLaiton
    • Matériel secondaireVerre
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    • Poids net (Lbs)4
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Plafonniers
    • Classification IFCDispositif d'éclairage
    • Code ETIMEG000027
    • Nom ETIMLuminaires
    • Code Uniclass 2015EF_70_80
    • Description de l'Uniclass 2015Lighting
    • Code CSI MasterFormat 201426 50 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Lighting
    • Numéro OmniClass23-35 47 11
    • Titre OmniClassLighting Fixtures