Publier vos produits
Color Vogue 4 Sconce
Color Vogue 4 Sconce
Color Vogue 4 Sconce
Color Vogue 4 Sconce
Color Vogue 4 Sconce
Color Vogue 4 Sconce
Color Vogue 4 Sconce
Color Vogue 4 Sconce
Color Vogue 4 Sconce

    Color Vogue 4 Sconce

    Traduit par Google,
    L'applique Color Vogue 4 présente des bords nets en aluminium usiné CNC et un design linéaire et élégant, idéal pour mettre en valeur les meubles-lavabos, les miroirs et autres espaces de salle de bain. Sa configuration à quatre ampoules crée une colonne lumineuse qui répartit uniformément la luminosité sur les surfaces et met en valeur vos atouts. Disponible en 13 couleurs et trois finitions, ce luminaire allie style et fonctionnalité, s'intégrant parfaitement aux intérieurs, aux bureaux et bien plus encore. Avec son socle minimaliste et son design polyvalent, l'applique Color Vogue 4 apporte une touche de modernité et un éclairage de qualité à tous les espaces.
    Spécification
    • Dimensions

      Length: 18", Width: 5", Depth: 4.5", Backplate: 5"
      Installs on ceiling (flush mount version) or wall (sconce version). Mounts vertically or horizontally.

      Weight

      3 lb

      Materials

      Aluminum, brass.

      Configuration

      Hardwired. Use with LED or incandescent bulbs. Dimmable when used with dimmable bulbs installed on a compatible wall dimmer switch.

      Socket Type

      Four medium (E26) base sockets.

      Rating

      120V 60Hz, Max 15W per socket (bulbs not included). Energy efficiency relabeling is available by request.

      Certification

      UL listed for damp locations in the United States and Canada.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.color-vogue-4-wall-sconce-lighting
    • Famille de produitsLighting
    • Groupe de produitsSurface Mounts
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-08-22
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)18
    • Largeur (pouces)5
    • Profondeur (pouces)4.5
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondaireLaiton
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    • Poids net (Lbs)3
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - En saillie
    • Classification IFCDispositif d'éclairage
    • Code ETIMEG000027
    • Nom ETIMLuminaires
    • Code Uniclass 2015EF_70_80
    • Description de l'Uniclass 2015Lighting
    • Code CSI MasterFormat 201426 50 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Lighting
    • Numéro OmniClass23-35 47 11
    • Titre OmniClassLighting Fixtures