L'applique murale Color Vogue 7 est un luminaire linéaire contemporain en aluminium et laiton usinés CNC. Mesurant 76 cm de long, 13 cm de large et 11 cm de profondeur sur une plaque de fixation de 13 cm, elle pèse 1,8 kg. Disponible en 14 coloris et avec des finitions laiton, nickel ou noir, elle est équipée de sept ampoules alignées formant un faisceau lumineux qui se diffuse largement et uniformément sur le mur et l'espace devant elle.
L'applique est équipée de sept douilles E26 à culot moyen, chacune supportant une puissance maximale de 15 watts, et accepte les ampoules LED ou incandescentes (ampoules non fournies). Fonctionnant sur 120 volts, elle se raccorde directement à une boîte de jonction et est compatible avec un variateur mural pour ampoules à intensité variable. Elle est homologuée UL pour les environnements humides aux États-Unis et au Canada. Ses dimensions sont idéales pour l'éclairage de salle de bain : au-dessus d'un miroir de salle de bain principale ou de salle de bain d'hôtel, en paire de part et d'autre d'une double vasque, dans les toilettes d'un restaurant ou d'un bureau, ou encore à côté d'un miroir de coiffeuse dans une cabine d'essayage. L'applique Color Vogue 4 (quatre ampoules) et le plafonnier Color Vogue 7 présentent le même design.
Disponibilité de la région
| Amérique du Nord |
|---|
Canada |
États-Unis |