Publier vos produits
Color Orbi Flush Mount
Color Orbi Flush Mount
Color Orbi Flush Mount
Color Orbi Flush Mount
Color Orbi Flush Mount
Color Orbi Flush Mount

    Color Orbi Flush Mount

    Traduit par Google,

    Le plafonnier Color Orbi dispose quatre globes en verre soufflé à la main par paires autour d'une tige centrale, créant un effet de grappe et d'orbite qui confère au luminaire une présence plus imposante et sculpturale qu'un plafonnier classique. Sa forme symétrique à plusieurs globes en fait une pièce maîtresse, même à courte distance du plafond.

    Son installation discrète en fait un choix pratique pour les pièces à faible hauteur sous plafond ou avec des portes à grande ouverture, des chambres et couloirs aux salles à manger et entrées. Parfaitement adapté aux espaces résidentiels et commerciaux, il offre un éclairage plus complet là où une suspension n'est pas envisageable.

    Spécification
    • Dimensions: Width: 20", Globe: 6", Canopy: 5.7"

      Width: 508mm

      Height: 152mm

      Depth: 508mm

      Weight: 16003g

      Primary material: Aluminum

      Secondary material: Glass

    Spécifications techniques
    • Réference unique.orbi-globe-flush-mount
    • Famille de produitsOrbi Flush Mount
    • Groupe de produitsFlush Mounts
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-08-03
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)152
    • Largeur (mm)508
    • Profondeur (mm)508
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondaireVerre
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    • Poids net (Kg)16003
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - En saillie