Publier vos produits
Snug Sconce
Snug Sconce
Snug Sconce
Snug Sconce
Snug Sconce

    Snug Sconce

    Traduit par Google,

    L'applique Snug est une applique murale compacte en aluminium et laiton, conçue pour être installée au ras du mur dans les espaces restreints. D'une hauteur de 18 cm et d'une profondeur de 10 cm, elle repose sur une plaque de fixation ronde de 13 cm de diamètre. Disponible en laiton, nickel ou noir, elle pèse 450 g. Ce modèle est la version courte ; une version plus haute est proposée séparément.

    Cette applique est équipée d'une douille E26 à culot moyen, supportant une puissance maximale de 15 watts, et accepte les ampoules LED ou incandescentes (ampoules non fournies). Fonctionnant sur une tension de 120 volts, elle est câblée et compatible avec un variateur mural pour ampoules à intensité variable. Elle est homologuée UL pour une utilisation dans des environnements humides aux États-Unis et au Canada. Son format compact convient aux bureaux, salles de bain, couloirs et toilettes, et elle peut être utilisée seule ou en rangée. Elle s'intègre parfaitement aux intérieurs résidentiels et commerciaux. Également disponible en 14 coloris sous le nom d'applique Color Snug, et en version plus haute sous le nom d'applique Tall Snug.

    Spécification
    • Dimensions

      As shown without bulb:
      Height: 7", Depth: 4", Backplate: 5"

      Weight

      1 lb

      Materials

      Aluminum, brass.

      Configuration

      Hardwired. Use with LED or incandescent bulbs. Dimmable when used with dimmable bulbs installed on compatible wall dimmer switch.

      Socket Type

      1 socket · E26 (medium) base · max 15W each

      Rating

      120V 60Hz, Max 15W per socket (bulbs not included). Energy efficiency relabeling available by request.

      Certification

      UL listed for damp locations in United States and Canada.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.snug-sconce
    • Famille de produitsSnug Sconce
    • Groupe de produitsWall Sconces
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-10-09
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)7
    • Profondeur (pouces)4
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondaireLaiton
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    • Poids net (Lbs)1
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Appliques
    • Classification IFCDispositif d'éclairage
    • Code ETIMEG000027
    • Nom ETIMLuminaires
    • Code Uniclass 2015EF_70_80
    • Description de l'Uniclass 2015Lighting
    • Code CSI MasterFormat 201426 50 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Lighting
    • Numéro OmniClass23-35 47 11
    • Titre OmniClassLighting Fixtures

    Disponibilité de la région

    Amérique du Nord
    Canada
    États-Unis