L'applique murale Snug Sconce haute est fabriquée en aluminium et en laiton. Son bras articulé permet de positionner l'ampoule plus haut ou plus bas qu'une applique standard. D'une hauteur de 33 cm et d'une profondeur de 10 cm, elle repose sur une plaque de fixation ronde de 12,5 cm de diamètre. Disponible en laiton, nickel ou noir, elle pèse 450 g. Il s'agit ici de la version haute de l'applique Snug Sconce ; une version plus basse est proposée séparément.
Cette applique est équipée d'une douille E26 à culot moyen, supportant une puissance maximale de 15 watts, et accepte les ampoules LED ou incandescentes (ampoules non fournies). Fonctionnant sur 120 volts, elle est câblée et compatible avec un variateur mural pour ampoules à intensité variable. Elle est homologuée UL pour une utilisation dans des environnements humides aux États-Unis et au Canada. Son bras extensible s'adapte aux boîtes de jonction hautes ou basses, aux couloirs et aux présentoirs d'œuvres d'art. Les appliques peuvent être alignées de façon harmonieuse. Elle convient parfaitement aux intérieurs résidentiels et commerciaux. Également disponible en 14 coloris sous le nom de Color Tall Snug Sconce, et en version plus courte sous le nom de Snug Sconce.
Disponibilité de la région
| Amérique du Nord |
|---|
Canada |
États-Unis |