Publier vos produits
Twink Pendant
Twink Pendant
Twink Pendant
Twink Pendant
Twink Pendant

    Twink Pendant

    Traduit par Google,

    La suspension Twink est un luminaire minimaliste en laiton massif et aluminium. Son support, usiné CNC, mesure 6,35 cm de large et 4,32 cm de haut. Suspendu à une tige et à un cache-ampoule de 12,7 cm, il offre une hauteur totale de 38,1 cm et laisse l'ampoule apparente. Disponible en laiton, nickel ou noir, il pèse 454 g. Grâce à sa lumière diffusée à 360°, l'ampoule reste visible.

    Cette suspension est équipée d'une douille E26 à culot moyen, supportant une puissance maximale de 15 watts, et accepte les ampoules LED ou incandescentes (ampoules non fournies). Fonctionnant sur 120 volts, elle est câblée et compatible avec un variateur mural pour ampoules dimmables. Elle est homologuée UL pour une utilisation dans des environnements humides aux États-Unis et au Canada. Des tiges d'extension permettent d'ajuster la hauteur de suspension, et une option de suspension droite l'adapte aux plafonds inclinés. Son format compact est idéal pour une utilisation en groupe : alignée au-dessus d'un îlot de cuisine ou d'un bar, par paires de part et d'autre d'un meuble-lavabo ou d'un lit, disposée en groupes à différentes hauteurs dans une cage d'escalier d'hôtel, ou encore au-dessus d'un comptoir de café ou d'une entrée couverte. Un plafonnier assorti et une version Color Twink complètent harmonieusement le design.

    Spécification
    • Dimensions

      Lamp Cup: 2.5" x 1.7", Canopy: 5"

      Hanging Height

      15".

      Weight

      1 lb

      Materials

      Aluminum, brass.

      Configuration

      Hardwired. Use with LED or incandescent bulbs. Dimmable when used with dimmable bulbs installed on compatible wall dimmer switch.

      Socket Type

      1 socket · E26 (medium) base · max 15W each

      Rating

      120V 60Hz, Max 15W per socket (bulbs not included). Energy efficiency relabeling available by request.

      Certification

      UL listed for damp locations in United States and Canada.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.twink-pendant
    • Famille de produitsTwink Pendant
    • Groupe de produitsPendant Lights
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-10-30
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)15
    • Largeur (pouces)2.5
    • Profondeur (pouces)2.5
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondaireLaiton
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    • Poids net (Lbs)1
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Suspensions
    • Classification IFCDispositif d'éclairage
    • Code ETIMEG000027
    • Nom ETIMLuminaires
    • Code Uniclass 2015EF_70_80
    • Description de l'Uniclass 2015Lighting
    • Code CSI MasterFormat 201426 50 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Lighting
    • Numéro OmniClass23-35 47 11
    • Titre OmniClassLighting Fixtures

    Disponibilité de la région

    Amérique du Nord
    Canada
    États-Unis