L'applique murale Visage Sconce 6" est composée de deux globes en verre soufflé de 15 cm, d'un disque en acrylique découpé au laser de 15 cm et de pièces en laiton de haute qualité. D'une hauteur de 35,5 cm et d'une profondeur de 24 cm, elle est disponible en finition laiton, nickel ou noire et pèse 1,8 kg. Les globes diffusent une lumière douce et homogène, captée par le disque en acrylique transparent situé derrière eux.
Cette applique est équipée de deux douilles E26 à culot moyen, d'une puissance maximale de neuf watts chacune, et accepte les ampoules LED ou incandescentes (ampoules non fournies). Fonctionnant sur 120 volts, elle est câblée et compatible avec un variateur mural pour ampoules à intensité variable. Homologuée UL pour les environnements humides aux États-Unis et au Canada, elle s'installe verticalement ou horizontalement. Idéale en paire, elle peut encadrer une salle de bain principale ou une coiffeuse dans une chambre d'hôtel, être répétée dans un couloir d'hôtel ou de bureaux, placée à côté d'une banquette de restaurant ou dans une cabine d'essayage de boutique. Une version avec plaque arrière colorée est également disponible sous la référence Color Visage Sconce 6".
Disponibilité de la région
| Amérique du Nord |
|---|
Canada |
États-Unis |