Publier vos produits
EAE -  Busbar Plug-In
EAE -  Busbar Plug-In
EAE -  Busbar Plug-In
EAE -  Busbar Plug-In
EAE -  Busbar Plug-In
EAE -  Busbar Plug-In
EAE -  Busbar Plug-In
EAE -  Busbar Plug-In
EAE -  Busbar Plug-In
EAE -  Busbar Plug-In
    EAE Group

    EAE - Busbar Plug-In

    4.8 sur 5 étoiles4.8(5 Avis)

    Système de barres omnibus - Montage rapide et facile

    La gamme de barres omnibus compactes E-Line KX est le tout dernier produit du groupe E-Line. Intégrant une technologie de pointe, elle complète la série KB, une gamme éprouvée depuis de nombreuses années. Ce système de barres omnibus est conçu et fabriqué selon les dernières technologies pour la distribution de puissance élevée, avec des intensités nominales de 400 A à 6 300 A et des conducteurs en cuivre et en aluminium à haute conductivité.

    Les barres omnibus compactes E-Line série KX sont utilisées pour la distribution et le transport d'énergie verticale et horizontale dans les installations à forte puissance (modèles enfichables ou boulonnés).

    La gamme de barres omnibus KX peut être utilisée dans les installations et les bâtiments pour le transport d'énergie, là où les dérivations ne sont pas nécessaires.

    Spécification

    • Module d'extension EAE pour barres omnibus

      Exploitez pleinement le potentiel de vos projets de conception électrique dans Autodesk® Revit® grâce à notre module d'extension complet pour barres omnibus EAE. Cet outil, conçu avec soin, intègre de nombreuses fonctionnalités qui simplifient l'intégration des systèmes de distribution électrique à vos projets et améliorent la précision, l'efficacité et la conformité aux normes de fabrication.
      Taille du téléchargement : 2,0 Mo
      Version : 1.0.3.1
      Site web : https://www.eaeelectric.com
      Cust. Assistance : ELK.bim@eaegroup.com
      Compatible avec : Autodesk Revit
      Fonctionne avec les versions de Revit : 2025, 2024, 2023, 2022, 2021, 2020, 2019

      Avant d'installer la nouvelle version, veuillez désinstaller l'ancienne de votre ordinateur. En cas de problème pendant ou après l'installation, n'hésitez pas à nous contacter. Nous sommes toujours ravis de vous aider. Nous vous souhaitons plein succès dans vos projets.

      Description
      Exploitez pleinement le potentiel de vos projets de conception électrique dans Autodesk® Revit® grâce à notre plugin EAE Busbar complet. Cet outil, conçu avec une grande précision, intègre de nombreuses fonctionnalités qui simplifient l'intégration des systèmes de distribution électrique à vos projets et améliorent la précision, l'efficacité et la conformité aux normes de fabrication.

      Fonctionnalités clés
      Liste de produits conforme aux normes : Générez des listes conformes aux normes de fabrication, garantissant ainsi la conformité de votre projet aux normes industrielles et aux critères de qualité. Ceci facilite la conformité et l'assurance qualité, et simplifie les processus d'approvisionnement et d'installation.

      Gestion du sens du courant électrique
      Ajustez avec précision le sens du courant électrique dans les barres omnibus de vos conceptions. Cette fonctionnalité essentielle permet une planification optimisée de l'agencement, garantissant la sécurité, améliorant l'efficacité et réduisant les risques de surcharges ou de pannes du système. Réglage du neutre : Maîtrisez le sens du neutre dans vos barres omnibus, un aspect crucial pour l'équilibrage des charges électriques et la prévention des interruptions de service. Cela contribue à la stabilité et à l'efficacité globales de vos systèmes de distribution électrique.

      Modification de l'ampérage
      Adaptez les valeurs d'ampérage des barres omnibus selon vos besoins, ce qui vous permet d'ajuster les charges électriques en fonction de l'évolution des exigences du projet ou de l'extension du système. Calcul de la chute de tension : effectuez des calculs précis de la chute de tension de vos barres omnibus, une étape essentielle pour prévenir les problèmes de sous-tension, garantir la fiabilité de l'alimentation électrique et préserver l'intégrité et la durée de vie des équipements connectés.

      Intégration des barres omnibus EAE spécialisées
      Intégrez directement les barres omnibus EAE spécialisées à vos projets, ce qui vous permettra d'apporter non seulement des composants de haute qualité, mais aussi cohérence et fiabilité à la conception de vos systèmes de distribution électrique. Code couleur des lignes d'énergie : utilisez un code couleur pour les lignes d'énergie des barres omnibus, ce qui améliore la clarté visuelle, simplifie la navigation dans le système et réduit les erreurs lors des phases de conception et d'installation. Réintégration et ajustement des barres omnibus divisées Lignes : Fusionnez et réorganisez facilement les lignes de barres omnibus dessinées et divisées. Cette fonctionnalité améliore la précision de la conception et offre une grande flexibilité, permettant ainsi une adaptation aux modifications ou extensions du périmètre du projet.
      Notre plugin est conçu pour permettre aux professionnels de créer des systèmes de distribution électrique robustes, efficaces et fiables grâce aux produits reconnus d'EAE. Il facilite les tâches complexes telles que les ajustements d'ampérage, les calculs de chute de tension et les modifications de direction du système, garantissant ainsi la résilience, la conformité et l'alignement total de vos projets avec les normes d'ingénierie électrique professionnelles. Découvrez une nouvelle dimension de précision et d'efficacité pour vos projets Revit grâce au plugin EAE Busbar.

      Remarque : Cette application utilise un programme d'installation personnalisé (et non celui de l'App Store).

      Installation/Désinstallation
      Pour installer le plugin, exécutez le fichier « EAE_Elektrik_Busbar_PlugIn_Setup.exe » téléchargé. Une fois l'installation réussie, le plugin sera intégré à l'environnement logiciel Revit. Veuillez vous assurer qu'aucune instance de Revit n'est en cours d'exécution pendant l'installation.
      Pour désinstaller le plugin, vous pouvez le faire facilement via le Panneau de configuration. Accédez simplement à « Programmes » et sélectionnez l'option de désinstallation.

      Informations complémentaires
      Mises à jour : Les utilisateurs peuvent vérifier s'ils utilisent la version la plus récente du plugin en cliquant sur le bouton « Mettre à jour » situé dans le Panneau de configuration.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.EAE_Busbar_Plug-In
    • Famille de produitsBusbar
    • Groupe de produitsAutodesk Revit Plug-In
    • TypeSoftware
    • Date de publication2021-03-23
    • Numéro d'édition1
    • Largeur (mm)3000
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondaireCuivre
    • Conçu enTurquie
    • Fabriqué enTurquie
    Classification
    • BIMobject CatégorieElectrique - Distribution
    • Classification IFCDistribution électrique
    • Nom UNSPSCElectrical Systems and Lighting and Components and Accessories and Supplies
    • Code UNSPSC39
    • Code Uniclass 2015Ss_70
    • Description de l'Uniclass 2015Electrical systems
    • Code CSI MasterFormat 201426 00 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Electrical
    • Numéro OmniClass23-35 31 33
    • Titre OmniClassElectrical Busbars
    • Code CSI UniFormat IID50
    • Titre CSI UniFormat IIELECTRICAL

    Disponibilité de la région

    Asie L'Europe Amérique du Sud Océanie Amérique du Nord Afrique