Publier vos produits
Éclairage EAE - HBC
EAE Group

Éclairage EAE - HBC

EAE Lighting propose une solution d'éclairage LED optimale pour les installations industrielles, avec un coût total de possession réduit. Disponible avec différents flux lumineux, distributions lumineuses et options de montage, la lampe HBC adapte l'éclairage aux besoins spécifiques de votre environnement. Grâce à sa fiabilité et à l'absence de remplacement de lampe, la lampe HBC minimise également les coûts de maintenance. Elle offre un environnement de travail confortable à vos employés tout en limitant la consommation d'énergie. Les options de contrôle DALI et 1-10 V sont disponibles.
Spécification
  • Boîtier : Boîtier en aluminium injecté

    Diffuseur : PMMA / PC

    Angles optiques : Lentille / Verre de sérigraphie

    Indice de protection : IP66

    Classe de résistance aux chocs IK : IK05

    Tension d'entrée : 220-240 V CA

    Puissance : 79 W / 117 W / 155 W / 179 W

    Source lumineuse : LED moyenne puissance

    Température de couleur : 3000 K / 4000 K / 5000 K / 5700 K / 6500 K

    IRC : > 80

    Plage de température de fonctionnement : -20 °C / +50 °C

    Couleur du boîtier : SW 306G

    Installation : Montage en saillie / Suspension

Spécifications techniques
  • Réference unique.hbc
  • Famille de produitsEAE Lighting
  • Groupe de produitsHigh Bay - Low Bay
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-11-26
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAluminium
  • Conçu enTurquie
  • Fabriqué enTurquie
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - En saillie
  • Classification IFCDispositif d'éclairage
  • Code Uniclass 2015EF_70_80
  • Description de l'Uniclass 2015Lighting
  • Code CSI MasterFormat 201426 51 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
  • Numéro OmniClass23-35 47 11
  • Titre OmniClassLighting Fixtures

Disponibilité de la région

Asie L'Europe Amérique du Sud Océanie Amérique du Nord Afrique