Publier vos produits
Éclairage EAE - HBL
EAE Group

Éclairage EAE - HBL

Grâce à sa technologie LED performante, sa structure optique multilentilles et sa fiabilité, ce produit offre un confort visuel optimal et se prête particulièrement bien aux applications industrielles. En minimisant la consommation d'énergie et les coûts d'éclairage, il constitue la solution idéale pour diverses applications.
Spécification
  • Boîtier : Boîtier en aluminium injecté

    Diffuseur : PC

    Angles optiques : 55° / 90°

    Indice de protection : IP66

    Classe de résistance aux chocs IK : IK10

    Tension d'entrée : 220-240 V CA

    Puissance : 65 W / 96 W / 118 W / 144 W / 163 W / 184 W

    Source lumineuse : LED moyenne puissance

    Température de couleur : 3000 K / 4000 K / 5000 K / 5700 K 6500K

    IRC : > 80

    Plage de température de fonctionnement : -5 °C / +45 °C

    Couleur du boîtier : SW 306G

    Installation : Montage en saillie / Suspension

Spécifications techniques
  • Réference unique.hbl
  • Famille de produitsEAE Lighting
  • Groupe de produitsHigh Bay - Low Bay
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-11-26
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAluminium
  • Conçu enTurquie
  • Fabriqué enTurquie
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - En saillie
  • Classification IFCDispositif d'éclairage
  • Code Uniclass 2015EF_70_80
  • Description de l'Uniclass 2015Lighting
  • Code CSI MasterFormat 201426 51 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
  • Numéro OmniClass23-35 47 11
  • Titre OmniClassLighting Fixtures

Disponibilité de la région

Asie L'Europe Amérique du Sud Océanie Amérique du Nord Afrique