Publier vos produits
Éclairage EAE - KANOLED V3
Éclairage EAE - KANOLED V3
Éclairage EAE - KANOLED V3
    EAE Group

    Éclairage EAE - KANOLED V3

    Grâce à sa classe de protection IP65, Kanoled offre une durabilité exceptionnelle, résistant à la poussière et à l'eau tout en assurant une distribution uniforme de la lumière grâce à la technologie LED écoénergétique, ce qui en fait une solution d'éclairage fiable, efficace et durable pour les stations-service, les zones de contrôle de sécurité d'accès et les installations industrielles.
    Spécification
    • Boîtier : Boîtier en aluminium injecté

      Diffuseur : Verre sablé, verre transparent

      Angle optique : 115°

      Indice de protection : IP65

      Classe de résistance aux chocs IK : IK08

      Tension d'entrée : 220-240 V CA 50/60 Hz

      Puissance : 60 W / 75 W / 100 W

      Source lumineuse : LED moyenne puissance

      Température de couleur : 3000 K / 4000 K / 5700 K / 6500 K

      IRC : > 80

      Plage de température de fonctionnement : -30 °C / +50 °C

      Couleur du boîtier : RAL 9003

      Installation : Sous verrière

    Spécifications techniques
    • Réference unique.kanoled_v3
    • Famille de produitsEAE Lighting
    • Groupe de produitsCanopy Lighting
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-09-10
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Conçu enTurquie
    • Fabriqué enTurquie
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Extérieur
    • Classification IFCDispositif d'éclairage
    • Nom UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Code UNSPSC3911
    • Code Uniclass 2015EF_70_80
    • Description de l'Uniclass 2015Lighting
    • Code CSI MasterFormat 201426 56 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Exterior Lighting
    • Numéro OmniClass23-35 47 11
    • Titre OmniClassLighting Fixtures

    Disponibilité de la région

    Asie L'Europe Amérique du Sud Océanie Amérique du Nord Afrique