Publier vos produits
Éclairage EAE - LORY YV FL
EAE Group

Éclairage EAE - LORY YV FL

Le luminaire LORY FLAT, conforme à la norme de protection IP65, est idéal pour les salles de bains et les pièces humides. Disponible en deux formes (ronde et carrée), LORY convient aux plafonds étroits et permet de réaliser d'importantes économies d'énergie par rapport aux solutions d'éclairage classiques grâce à son rendement lumineux élevé. Son insertion à 80 mm de profondeur dans le plafond évite l'éblouissement et offre un éclairage confortable. Son faisceau lumineux symétrique crée une ambiance douce et diffuse.
Spécification
  • Boîtier : Boîtier en aluminium

    Optique : Réflecteur

    Angles d'optique : 24° / 36° / 60°

    Indice de protection IP : IP65

    Classe de résistance aux chocs IK : IK03

    Tension d'entrée : 220-240 V CA 50/60 Hz

    Consommation électrique : 8 W / 10 W / 12 W / 15 W / 20 W

    Source lumineuse : LED COB

    Température de couleur : 2700 K / 3000 K / 4000 K 6500K

    IRC : > 80 / > 90

    Température ambiante de fonctionnement : -5 °C / +35 °C

    Couleurs disponibles : RAL 9005 / RAL 9006 / RAL 9016

    Type de montage : Plaque de plâtre

Spécifications techniques
  • Réference unique.lory_yv_fl
  • Famille de produitsEAE Lighting
  • Groupe de produitsDownlight / Spotlight
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-11-26
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAluminium
  • Conçu enTurquie
  • Fabriqué enTurquie
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Plafonniers
  • Classification IFCDispositif d'éclairage
  • Code Uniclass 2015EF_70_80
  • Description de l'Uniclass 2015Lighting
  • Code CSI MasterFormat 201426 51 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
  • Numéro OmniClass23-35 47 11
  • Titre OmniClassLighting Fixtures

Disponibilité de la région

Asie L'Europe Amérique du Sud Océanie Amérique du Nord Afrique