Publier vos produits
EAE Lighting - RINOA
EAE Group

EAE Lighting - RINOA

3.6 out of 5 stars3.6(8 reviews)
Traduit par Google,

RINOA, prend sa place comme élément essentiel des lieux modernes avec sa géométrie annulaire et son corps minimal aux extrémités claires. Sa lumière se répandant de manière homogène à partir du diffuseur opale, fournit une lumière avec une transition douce dans l'environnement.

Spécification
  • Housing : RAL 9003 Powder finished 0,60mm sheet steel housing

    Diffuser : Opal Diffuser

    Light Source : Mid Power LED

    Power : 36 W / 54 W / 80 W / 85 W

    Input Voltage : 220-240V AC 50/60 Hz

    IP : IP20

    CRI : >80

    Installation : Pendant

Spécifications techniques
  • Réference unique.rinoa
  • Famille de produitsEAE Lighting
  • Groupe de produitsSurface / Pendant Mounted
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-09-08
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalTôle
  • Conçu enTurquie
  • Fabriqué enTurquie
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Plafonniers
  • Classification IFCDispositif d'éclairage
  • Code ETIMEG000027
  • Nom ETIMLuminaires
  • Nom UNSPSCInterior lighting fixtures and accessories
  • Code UNSPSC391115
  • Code Uniclass 2015EF_70_80
  • Description de l'Uniclass 2015Lighting
  • Code CSI MasterFormat 201426 51 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
  • Numéro OmniClass23-35 47 11
  • Titre OmniClassLighting Fixtures
  • Code CSI UniFormat IID5020
  • Titre CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring

Disponibilité de la région

Asie L'Europe Amérique du Sud Océanie Amérique du Nord Afrique