Publier vos produits
Éclairage EAE - SERA RÉGLABLE
EAE Group

Éclairage EAE - SERA RÉGLABLE

Le luminaire SERA ADJUSTABLE apporte une touche d'élégance aux intérieurs. Son corps orientable permet une application optimale sur les plafonds incurvés, mettant en valeur œuvres d'art ou autres éléments architecturaux. Grâce à une large gamme de flux lumineux et de températures de couleur, SERA offre une multitude de combinaisons.
Spécification
  • Boîtier : Boîtier en aluminium injecté

    Optique : Réflecteur

    Angles optiques : 24° / 36°

    Indice de protection IP : IP20

    Classe de résistance aux chocs IK : IK03

    Tension d'entrée : 220-240 V CA 50/60 Hz

    Consommation électrique : 6 W / 8 W / 10 W / 12 W / 15 W

    Source lumineuse : LED COB

    Température de couleur : 2700 K / 3000 K / 4000 K / 6500 K

    IRC : > 80 / > 90

    Température ambiante de fonctionnement : -5 °C / +35 °C

    Couleurs du boîtier : RAL 9005 / RAL 9006 / RAL 9016

    Type de montage : Encastré dans une plaque de plâtre

Spécifications techniques
  • Réference unique.sera_adjustable
  • Famille de produitsEAE Lighting
  • Groupe de produitsDownlight / Spotlight
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-11-26
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAluminium
  • Conçu enTurquie
  • Fabriqué enTurquie
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Plafonniers
  • Classification IFCDispositif d'éclairage
  • Code Uniclass 2015EF_70_80
  • Description de l'Uniclass 2015Lighting
  • Code CSI MasterFormat 201426 51 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
  • Numéro OmniClass23-35 47 11
  • Titre OmniClassLighting Fixtures

Disponibilité de la région

Asie L'Europe Amérique du Sud Océanie Amérique du Nord Afrique