Publier vos produits
Éclairage EAE - YPL
EAE Group

Éclairage EAE - YPL

Le luminaire YPL NG se distingue par son rendement élevé et appartient à la famille des luminaires linéaires étanches. Son boîtier en plastique extrudé avec protection IP66 offre une résistance totale à la poussière et à l'eau, garantissant une performance durable même dans des environnements difficiles. Le diffuseur opale assure une distribution uniforme de la lumière pour un confort visuel accru, tandis que la résistance aux chocs IK09 lui confère une durabilité supplémentaire. Avec des options de puissance allant de 30 W à 53 W et une température de couleur de 6 500 K, il est idéal pour les applications industrielles, commerciales et extérieures. Alimenté par la technologie LED moyenne puissance, il garantit des économies d'énergie et est facile à installer grâce à sa configuration en saillie.
Spécification
  • Boîtier : Extrusion plastique

    Diffuseur : Diffuseur opale

    Angles optiques : -

    Indice de protection : IP66

    Classe de résistance aux chocs IK : IK09

    Tension d'entrée : 220-240 V CA 50/60 Hz

    Puissance : 30 W / 33 W / 41 W / 43 W / 48 W / 53 W

    Source lumineuse : LED moyenne puissance

    Température de couleur : 6500 K

    IRC : > 80

    Plage de températures de fonctionnement : -20 °C / +35 °C

    Couleurs du boîtier : -

    Installation : Montage en surface

Spécifications techniques
  • Réference unique.ypl
  • Famille de produitsEAE Lighting
  • Groupe de produitsLinear Etanj
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-11-26
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalPlastique
  • Conçu enTurquie
  • Fabriqué enTurquie
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - En saillie
  • Classification IFCDispositif d'éclairage
  • Code Uniclass 2015EF_70_80
  • Description de l'Uniclass 2015Lighting
  • Code CSI MasterFormat 201426 51 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
  • Numéro OmniClass23-35 47 11
  • Titre OmniClassLighting Fixtures

Disponibilité de la région

Asie L'Europe Amérique du Sud Océanie Amérique du Nord Afrique