Publier vos produits
Le bardage en joint debout en zinc
Le bardage en joint debout en zinc
Le bardage en joint debout en zinc
Le bardage en joint debout en zinc
Le bardage en joint debout en zinc
Le bardage en joint debout en zinc
Le bardage en joint debout en zinc
Le bardage en joint debout en zinc
Le bardage en joint debout en zinc
Le bardage en joint debout en zinc
    elZinc

    Le bardage en joint debout en zinc

    Revêtement architectural traditionnel, le système à joint debout est composé de bacs en zinc.

    La jonction longitudinale se fait par le sertissage des joints entre les profils consécutifs. Un simple sertissage est nécessaire en application façade.

    La jonction transversale se fait par simple agrafage entre les profils consécutifs, en effectuant une pince à 180° aux extrémités de chaque profil.

    Afin d’assurer à la fois le maintien et la dilatation des profils à joint debout, on utilise deux types de pattes de fixation vissées au voligeage.

    Le système permet divers types de pose (horizontale, verticale ou en oblique) et une grande variété esthétique dans la conception de vos projets de façades.

    En rénovation ou en construction neuve, ce système de bardage permet la pose d’une isolation thermique par l’extérieur et la suppression des ponts thermiques de structure.

     

    Spécification
    • Revêtement architectural traditionnel, le système à joint debout est composé de bacs en zinc.

      Les bacs sont fabriqués en zinc-titane elZinc en 0,7 et 0.8mm d´épaisseur et laminés selon la norme EN988 et ASTM B69-13.

      • Largeurs habituelles du bac en façade : Entraxe 430mm (pour bobine de 500mm)
      • Epaisseurs habituelles : 0,7mm - 0,8mm
      • Longueurs :  6m maximum en pose horizontale - 4m máximum  en pose verticale (2m máximum en sous-face)

       Géométrie de l’enveloppe:

      - Façades planes.

      - Façades galbées.

      - Sous-faces.

       Support autorisé:

      - Pose sur voligeage continu en bois.

      - Support ventilé, lame d’air de 2 cm d’épaisseur minimum.

      En rénovation ou en construction neuve, ce système de bardage permet la pose d’une isolation thermique par l’extérieur et la suppression des ponts thermiques de structure.

      Contraintes climatiques: 

      - Installation dans toutes les régions vent, selon la NV65

    Spécifications techniques
    • Réference unique.angleseam
    • Famille de produitsZinc cladding façades
    • Groupe de produitsTraditional cladding
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-03-11
    • Numéro d'édition1
    • Profondeur (mm)25
    En rapport
    • Matériel principalZinc
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieMurs - Revêtement
    • Classification IFCCouverture
    • Code CSI MasterFormat 201407 64 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Sheet Metal Wall Cladding
    • Numéro OmniClass23-13 37 13
    • Titre OmniClassExterior Wall Cladding
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
    Produits similaires