Publier vos produits
Le bardage en bardeaux
Le bardage en bardeaux
Le bardage en bardeaux
Le bardage en bardeaux
Le bardage en bardeaux
Le bardage en bardeaux
Le bardage en bardeaux
Le bardage en bardeaux
Le bardage en bardeaux
Le bardage en bardeaux
    elZinc

    Le bardage en bardeaux

    3.0 sur 5 étoiles3.0(5 Avis)

    Le jeu subtil de bacs agrafés entre eux par un simple pli, associé à l’inimitable minéralité des aspects de surface elZinc© permet de concevoir des façades à la fois tactiles et élégantes.

    Plusieurs types de pose : horizontale, verticale ou en écailles.

     En rénovation ou en construction neuve, ce système de bardage permet la pose d’une isolation thermique par l’extérieur et la suppression des ponts thermiques de structure.

    Spécification
    • Les bardeaux sont fabriqués à partir de l’alliage zinc-cuivre-titane, en conformité avec la norme européenne EN988.

      Le système permet divers types de pose (horizontale, verticale ou sous forme d’écailles) et une grande variété esthétique dans la conception de vos projets de façades.

      • Largeurs habituelles: Bardage:  Entraxe 400mm / Sous-face: 300mm
      • Epaisseurs habituelles : 0,7mm - 0,8mm
      • Longueurs :  Bardage : 4m maximum / Sous-face : 2m máximum

      Les jonctions longitudinales et transversales se font par simple agrafage entre les bardeaux consécutifs, grâce aux pinces à 180° pliées sur les 4 bords de chaque panneau.

      On utilise des pattes d’agrafe en acier galvanisé, d’une épaisseur de 0,5mm ou bien des chutes de zinc plié.

      Les pattes d’agrafe sont insérées entre les profils consécutifs, dans l’épaisseur de l’agrafage des pinces.

       Support autorisé:

      - Pose sur voligeage continu en bois.

      - Support ventilé, lame d’air de 2 cm d’épaisseur minimum.

       Géométrie de l’enveloppe:

      - Façades planes. 

      - Façades galbées.

      - Sous-face.

       Contraintes climatiques: 

      - Installation dans toutes les régions vent, selon la NV65.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.flat_lock
    • Famille de produitsZinc cladding façades
    • Groupe de produitsTraditional cladding
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-03-11
    • Numéro d'édition1
    • Profondeur (mm)8
    En rapport
    • Matériel principalZinc
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieMurs - Revêtement
    • Classification IFCCouverture
    • Code CSI MasterFormat 201407 64 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Sheet Metal Wall Cladding
    • Numéro OmniClass23-13 37 13
    • Titre OmniClassExterior Wall Cladding