Publier vos produits
La Tuile Ecaille
La Tuile Ecaille
La Tuile Ecaille
    elZinc

    La Tuile Ecaille

    Sa forme originale en écusson, héritage esthétique traditionnel, met en valeur l´histoire du bâtiment.

    Elle est idéale pour l´habillage de façades et de toitures en pentes (supérieure ou égale à 45º). Facile à poser et d´une grande malléabilité, elle peut être coupée, pliée et alignée afin de s´ajuster parfaitement aux contours de votre projet. 

    Dimensions de la tuile écaille: 240x142mm

    Spécification
    • Revêtement traditionnel en zinc-titane composé de tuiles écailles elZinc. Celles-ci sont fabriquées à partir de l’alliage zinc-cuivre-titane, conformément à la norme européenne EN988.

      Géométrie de l’enveloppe:

      - Façades planes.

       - Façades galbées.

      - Sous-face.

      Le poids du revêtement est de 10,9kg/m2 en 0,7mm d´epaisseur.

      La pose se fait par vissage ou clouage des tuiles sur le support. 

    Spécifications techniques
    • Réference unique.pointed_fish_scale_tile
    • Famille de produitsZinc cladding façades
    • Groupe de produitsTraditional cladding
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-03-11
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)240
    • Largeur (mm)142
    • Profondeur (mm)14
    En rapport
    • Matériel principalZinc
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    • Poids net (Kg)0.15
    Classification
    • BIMobject CatégorieMurs - Revêtement
    • Classification IFCCouverture
    • Code CSI MasterFormat 201407 64 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Sheet Metal Wall Cladding
    • Numéro OmniClass23-13 37 13
    • Titre OmniClassExterior Wall Cladding