Publier vos produits
La tuile carrée
La tuile carrée
La tuile carrée
La tuile carrée
La tuile carrée
La tuile carrée
La tuile carrée
La tuile carrée
    elZinc

    La tuile carrée

    Son renfort en polystyrène lui confère une rigidité optimale et un jeu de reliefs saisissant.

    Elle est idéale pour l´habillage de façades et de toitures en pentes (supérieure ou égale à 25º). Facile à poser et d´une grande malléabilité, elle peut être coupée, pliée et alignée afin de s´ajuster parfaitement aux contours de votre projet. 

    Dimensions de la tuile carrée: 512x555mm.

    Spécification
    • Revêtement traditionnel en zinc-titane commposé de tuiles carrées elZinc de 400x400mm. Celles-ci sont fabriquées à partir de l’alliage zinc-cuivre-titane, conformément à la norme européenne EN988.

      Géométrie de l’enveloppe:

      - Façades planes.

       - Façades galbées.

      - Sous-face.

      Le poids du revêtement est de 7kg/m2 en 0.7mm d´épaisseur.

      La pose se fait par vissage ou clouage des tuiles sur le support.

       

    Spécifications techniques
    • Réference unique.square_tile
    • Famille de produitsZinc cladding façades
    • Groupe de produitsTraditional cladding
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-03-11
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)512
    • Largeur (mm)555
    • Profondeur (mm)18
    En rapport
    • Matériel principalZinc
    • Matériel secondairePolystyrène
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    • Poids net (Kg)0.85
    Classification
    • BIMobject CatégorieMurs - Revêtement
    • Classification IFCCouverture
    • Code CSI MasterFormat 201407 64 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Sheet Metal Wall Cladding
    • Numéro OmniClass23-13 37 13
    • Titre OmniClassExterior Wall Cladding